SL-SMSB5.5-10
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/sh_smsb.prj},{NB=SL-SMSB5.5-10},{MAT=304 Stainless Steel equivalent},{SC=A2-50},{CM=SL},{D=5.5},{DTOL=-0.020/-0.050},{L=10},{A=9.0},{B=3.0},{C=2.2},{E=4.0},{F=7},{MP=4x0.7},{T=6.0},{M=4.0},{CC=0.300},{EE=0.999},{S=3.000},{SH=1.200},{P=0.700},{RR=0.756}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SMSB, SH-SMSB, SHD-SMSB - (Precision Cleaning) Shoulder Screws - Tolerance e9
BOM
SL-SMSB5.5-10
형번
SL-SMSB5.5-10
SL-SMSB5.5-10
Type
SL-SMSB
재질
SUS304상당
강도구분
A2-50
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
5.5
5.5
mm
D 허용공차
-0.020/-0.050
-0.020/-0.050
mm
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
mm
A
9.0
9.0
mm
B
3.0
3.0
mm
C
2.2
2.2
mm
E
4.0
4.0
mm
F
7
7
mm
MxP
4x0.7
4x0.7
T
6.0
6.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성