LMSBM5.5-15
Misumi
誘명꽣
나사/와셔/너트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/27_screws_nuts/lmsbm.prj},{NB=LMSBM5.5-15},{TYPE=LMSBM},{D=5.5},{ALT1=},{L=15},{LC=0.0},{MP=3x0.5},{A=9.0},{E=2.5},{B=3.0},{C=2.2},{NN1=2.5},{DD1=6.0},{M=3.0},{P=0.50},{EE=0.35},{FF=0.35},{GG=0.3},{S=2.459}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
LMSBM - Low Head Shoulder Bolts Stainless Steel One End For Female Thread Type -Shaft Diameter Tolerance g6-
BOM
LMSBM5.5-15
Part Number
LMSBM5.5-15
LMSBM5.5-15
D
5.5
5.5
mm
Changes L dimension
w/o LC (Changes L dimension)
with LC (Changes L dimension)
w/o LC (Changes L dimension)
with LC (Changes L dimension)
L
15
20
25
30
35
40
50
15
20
25
30
35
40
50
mm
LC 0.1mm Increment
0.0
0.0
mm
F
6
6
mm
MxPitch
3x0.5
3x0.5
A
9.0
9.0
mm
E
2.5
2.5
mm
B
3.0
3.0
mm
C
2.2
2.2
mm
n1(max)
2.5
2.5
mm
d1(max)
6.0
6.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성