SL-SETF10-20-M3-N3
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_setf.prj},{NB=SL-SETF10-20-M3-N3},{MAT=SUS304},{ST=-},{CM=SL-},{D=10},{L=20.0},{LMIN3=20},{M=3.0},{N=3.0},{ALT1=},{ALT6=},{ALT4=},{ALT5=},{ALT2=},{HL=0},{DD1=3.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SETF, SH-SETF, SHD-SETF - (Precision Cleaning) Circular Post - Tapped Both Ends, Standard Wrench Flats, Configurable Length -L Dimension Configurable Thread Dia. Configurable-
BOM
SL-SETF10-20-M3-N3
형번
SL-SETF10-20-M3-N3
SL-SETF10-20-M3-N3
타입
SL-SETF
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
10
10
mm
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
값 입력 L
L 0.1mm Increment (0.5mm Increment)
mm
cm
inch
ft
확인
M (일반나사) 선택
3.0
4.0
5.0
6.0
3.0
4.0
5.0
6.0
N (일반) 선택
3.0
4.0
5.0
6.0
3.0
4.0
5.0
6.0
L Dimension Tolerance Change
w/o LKC (L Dimension Tolerance Change)
with LKC (L Dimension Tolerance Change)
w/o LKC (L Dimension Tolerance Change)
with LKC (L Dimension Tolerance Change)
전체길이 (L치수)정밀도 변경
LVC(전체길이(L치수 )정밀도 변경)없음
LVC(전체길이(L치수 )정밀도 변경)있음
LVC(전체길이(L치수 )정밀도 변경)없음
LVC(전체길이(L치수 )정밀도 변경)있음
좌단 암나사부 유효 길이 변경
MD(좌단 암나사부 유효 길이 변경)없음
MD(좌단 암나사부 유효 길이 변경)있음
MD(좌단 암나사부 유효 길이 변경)없음
MD(좌단 암나사부 유효 길이 변경)있음
좌단 암나사부 유효 길이 변경
ND(좌단 암나사부 유효 길이 변경)없음
ND(좌단 암나사부 유효 길이 변경)있음
ND(좌단 암나사부 유효 길이 변경)없음
ND(좌단 암나사부 유효 길이 변경)있음
육각 렌치용 관통홀 가공
HL(육각렌치용 관통홀 가공)없음
HL(육각 렌치용 관통홀 가공)있음
HL(육각렌치용 관통홀 가공)없음
HL(육각 렌치용 관통홀 가공)있음
HL 지정1mm단위
0
0
mm
d
0.0
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성