SL-PSEWS50-200
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/sl_psews_asmtab.prj},{NB=SL-PSEWS50-200},{MATP=304},{MATPALG= '1020', 'STKM13A', '304', '304 Stainless Steel'},{ST=-},{CM=SL-},{NO=50},{L=200},{L1=[200:800/1]},{D11=51.5},{D12=51.5},{D21=65.0},{D22=60.5},{A=110},{PCD=90},{DD=9},{T=10},{H=75},{LL1=30},{LL2=30},{M=M6},{LL3=15},{PPATH=psew_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-PSEWS, SH-PSEWS, SHD-PSEWS - (Precision Cleaning) Pipe Mounts - Round Flange, Single Bracket -Round Flanged Set Bracket 2 pcs.-
BOM
SL-PSEWS50-200
부품No.
SL-PSEWS50-200
SL-PSEWS50-200
타입
SL-PSEWS
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
호칭
50
50
D
50.8
50.8
mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
t
3.0
mm
D1
51.5
51.5
mm
D2
60.5
60.5
mm
A
110
110
mm
P.C.D.
90
90
mm
T
10
10
mm
H
75
75
mm
l1
30
30
mm
l2
30
30
mm
M (일반나사)
M6
M6
l3
15
15
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성