KLSTN20-15
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/mlstn_asmtab.prj},{NB=KLSTN20-15},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=20},{D1=15},{A=65},{B=28},{C=22},{E=22},{F=23},{G=20},{H=15},{K=13},{S1=14},{S2=11},{M=M6},{DD=6.6},{W=2},{IS=M6-25, M6-20 2 pcs.},{SL1=25},{SL2=20},{PPATH=mlstn/mlstn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KLSTN, MLSTN, ALKLN, HLKLN, SLKLN - 지주 클램프- 이경 직교 -
BOM
KLSTN20-15
형번
KLSTN20-15
KLSTN20-15
재질
일반구조용 강
알루미늄합금
SUS304상당
일반구조용 강
알루미늄합금
SUS304상당
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트
D
20
20
mm
D1
15.000
16.000
15.000
16.000
mm
A
65
65
mm
B
28
28
mm
C
22
22
mm
E
22
22
mm
F
23
23
mm
G
20
20
mm
H
15
15
mm
K
13
13
mm
S1
14
14
mm
S2
11
11
mm
M (일반나사)
M6
M6
d
6.6
6.6
mm
W
2
2
mm
부속볼트
M6-25・M6-20 각2개
M6-25・M6-20 각2개
Screw Length 1
25
25
mm
Screw Length 2
20
20
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성