KMKC12-15
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kmkc_asmtab.prj},{NB=KMKC12-15},{MAT=LCS},{ST=BO},{D=12},{P=15},{B=16},{C=16},{E=16},{H=10},{S=0},{M=M5},{DD=5.5},{IS=M5-15, 2 pcs.},{W=2},{SL=15},{PPATH=kmkc/kmkc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KMKC, MMKC, AMKC, SMKC, HMKC - 지주 클램프- 동일 직경 직교홀 피치 선택 -
BOM
KMKC12-15
형번
KMKC12-15
KMKC12-15
재질
일반구조용 강
알루미늄합금
SUS304상당
일반구조용 강
알루미늄합금
SUS304상당
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트
D
12
12
mm
P 선택
15.000
20.000
25.000
30.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
A
47
47
mm
B
16
16
mm
C
16
16
mm
E
16
16
mm
H
10
10
mm
S
0
0
mm
M
M5
M5
d
5.5
5.5
mm
부속볼트
M5-15 2개
M5-15 2개
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성