KLTTS15
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kltts_asmtab.prj},{NB=KLTTS15},{MAT=400},{ST=BO},{AC=Hexagon Socket Head Cap Screw},{D=15},{A=50},{B=32},{C=22},{E=16},{F=28},{G=6},{H=11},{K=26.5},{M=M5},{N=5.5},{S1=18},{S2=22.0},{S3=15},{T=10},{W=2},{L1=20},{PPATH=kltts_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KLTTS, MLTTS, ALTTS, SLTTS, HLTTS - 지주클램프 - 분리동일직경T자직교형
BOM
KLTTS15
부품No.
KLTTS15
KLTTS15
재질
JIS SS400
A6063
SUS 304
JIS SS400
A6063
SUS 304
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트
D
15
15
mm
A
50
50
mm
B
32
32
mm
C
22
22
mm
E
16
16
mm
F
28
28
mm
G
6
6
mm
H
11
11
mm
K
26.5
26.5
mm
M 일반나사
M5
N
5.5
mm
S1
18
18
mm
S2
22.0
22.0
mm
S3
15
15
mm
T
10
10
mm
W
2
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성