KKQ15-10-15
Misumi
誘명꽣
지주/스탠드/지주 클램프
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/19_posts_stands/kkq_asmtab.prj},{NB=KKQ15-10-15},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Black Oxide},{AC=Hexagon Socket Head Bolts},{D=15},{D1=10},{PS=15},{P1=15,20,25,30},{B=22},{B1=16},{C=22},{C1=12},{E=18},{G=15},{H=12},{K=9},{S=11},{M=M5},{DD=5.5},{W=2},{L1=20},{L2=16},{PPATH=kkq_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
KKQ - 지주클램프 - 분리형이경평행-피치선택
BOM
KKQ15-10-15
부품No.
KKQ15-10-15
KKQ15-10-15
재질
SS400
표면처리
사삼산화철피막
부속품
육각홀붙이 볼트
D
15
15
mm
D 허용공차
+0.018/0
+0.018/0
mm
D1
10
10
mm
D1 공차
+0.015/0
+0.015/0
mm
P 선택
15.000
20.000
25.000
30.000
15.000
20.000
25.000
30.000
mm
A
48
48
mm
B
22
22
mm
B1
16
16
mm
C
22
22
mm
E
18
18
mm
G
15
15
mm
H
12
12
mm
K
9
9
mm
S
11
11
mm
M 일반나사
M5
M5
d
5.5
5.5
mm
W
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성