XEGCL25
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xegcl_asmtbl.prj},{NB=XEGCL25},{NO=25},{TPR=0.5},{MR=0.1},{ALV=9.8},{MAS=30},{MAPA=30},{AMLP=2.0},{AMLY=1.5},{AMLR=1.3},{PA=40},{W=0.10},{A=25},{L=27.0},{E=15.0},{M=2.000},{M2=0.000},{DEP=5.000},{D=15.000},{D2=2.500},{D3=4.200},{H=25.000},{H2=6.700},{H3=20.000},{H4=20.000},{H5=16.000},{L2=11.500},{L3=7.000},{L4=4.500},{L5=15.000},{L6=4.300},{L61=4.500},{L7=8.000},{L8=10.000},{L9=11.000},{L10=11.000},{L11=6.000},{R1=12.000},{R2=6.000},{C1=4.36590},{C11=4.700},{C2=6.50133},{C21=6.300},{S2=10.000},{S3=0.000},{P1=7.000},{P2=15.500},{P3=0.000},{RC1=8.000},{RC2=8.000},{RC3=4.500},{RC4=0.500},{MATB=Low Cadmium Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{STG=25x25},{DIST=+/-5},{ALH=29.4},{ALT1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
XEGCL - X축스테이지-조정나사식(리드0.5mm)-클램프 강화타입-정방형박형-도브테일식
BOM
XEGCL25
형번
XEGCL25
XEGCL25
번호
25
25
스테이지면
25x25
25x25
mm
부속품 (Type M-L)
SCB2-8 (4 개)
SCB2-8 (4 개)
클램프위치
클램프위치변경없음
R (클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
클램프위치변경없음
R (클램프위치변경(왼쪽오른쪽손잡이 위치변경))있음
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성