PXSA12
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxsa_mb.prj},{NB=PXSA12body},{TS=R},{TP=1},{M=12},{P=1.5},{D=25},{D1=19.6},{B=6},{S=6},{L=45},{L1=10},{L2=5},{L3=6},{SW1=17},{SW2=19}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXSA, PXSK, PXRA, PXRKbody - 인덱스플런저 - 쇼트형
BOM
PXSA12
부품No.
PXSA12
PXSA12
타입선택
Return
Rest Position
Return
Rest Position
타입선택
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
노브 재질
2011 Aluminum (Black Anodizing)
본체 재질
1213
본체표면처리
Black Oxide
노즈 재질
1045 Steel
노즈 경도
50~60
HRC
노즈표면처리
Black Oxide
스프링 재질
631 Stainless Steel
M
12
12
mm
피치 (가는나사)
1.5
mm
D
25
25
mm
D1
19.6
19.6
mm
B
6
6
mm
S
6
6
mm
L
45
45
mm
L선택
10
10
mm
L2
5
5
mm
L선택
6
6
mm
Sw1
17
17
mm
Sw2
19
19
mm
최소 하중
10.000
10.000
N
최대 하중
22
22
N
질량
35
35
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성