PXNA10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxna_mb.prj},{NB=PXNA10b},{TP=1},{MATMB=1},{M=10},{P=1.0},{D1=13.8},{B=5},{SMIN=5},{L=33},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{M2=5},{SW1=12},{SW2=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXNA, PXNK, SXNA, SXNKb - 인덱스플런저 - 노브없음형
BOM
PXNA10
부품No.
PXNA10
PXNA10
타입선택
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
본체 재질
12L13
303 Stainless Steel
12L13
303 Stainless Steel
본체표면처리
Black Oxide
M
10
10
mm
피치 (가는나사)
1.0
1.0
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S 최소
5
5
mm
L
33
33
mm
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L선택
15
15
mm
L선택
5
5
mm
M2 일반나사
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
최소 하중
7.0
7.0
N
최대 하중
15.000
15.000
N
질량
15.000
15.000
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성