PXKT10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxkt_asmtab.prj},{NB=PXKT10},{TPS=FT},{MATMB=1},{M=10},{D=18},{D1=13.8},{S=5},{B=5.0},{L1=17},{L2=5},{L3=15.0},{L4=5.0},{SW1=12},{SR=2.50},{LOADMIN=5.00},{LOADMAX=11.5},{PPATH=pxan_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXKT, SXPKT,PMXKT,SMXPKT - 인덱스플런저 - 선단형상선택-테이퍼 -너트
BOM
PXKT10
형번
PXKT10
PXKT10
Thread Pitch Selection
가는나사
Coarse Thread
가는나사
Coarse Thread
노브 재질
A2017 (흑색알루마이트)
본체 재질
SUM22
SUS303
SUM22
SUS303
본체표면처리
사삼산화철피막
핀 부 재질
S45C
핀 경도
50~60HRC
50~60HRC
핀부표면처리
사삼산화철피막
스프링 재질
SUS631J1
고정용 너트 재질
SS400
잠금너트표면처리
사삼산화철피막
M
10
10
피치
1.00
1.00
mm
D
18
18
mm
D1
13.8
13.8
mm
S
5
5
mm
B
5.0
5.0
mm
L
45.0
45.0
mm
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L선택
15.0
15.0
mm
L선택
5.0
5.0
mm
L선택
2.0
2.0
mm
Sw1
12
12
mm
SW2
17
17
mm
최소 하중
5.00
5.00
N
최대 하중
11.5
11.5
N
질량
26.0
26.0
g
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성