PXA10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pxa_mb.prj},{NB=PXA10mb},{TS=R},{TYS=1},{MATMB=1},{M=10},{P=1.0},{D=21},{D1=13.8},{B=5},{L1=17},{L2=5},{L3=15},{L4=5},{SW1=12},{SW2=17}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PXA, SXPA, PXK, SXPK, PXYA, SXYA, PXYK, SXYKmb - 인덱스플런저 - 일반형
BOM
PXA10
부품No.
PXA10
PXA10
타입선택
Return
Rest Position
Return
Rest Position
잠금너트형선택
w/o Lock Nut
With Lock Nut
w/o Lock Nut
With Lock Nut
노브 재질
Nylon 6 (Mat Black)
본체 재질
12L13
303 Stainless Steel
12L13
303 Stainless Steel
본체표면처리
Black Oxide
노즈 재질
1045 Steel
노즈 경도
50~60HRC
노즈표면처리
Black Oxide
스프링 재질
Spring Steel (ASTM A228)
M
10
10
피치 (가는나사)
1.0
1.0
mm
D
21
21
mm
D1
13.8
13.8
mm
B
5
5
mm
S 최소
5
5
mm
L
45.0
45.0
mm
L선택
17
17
mm
L2
5
5
mm
L선택
15
15
mm
L선택
5
5
mm
Sw1
12
12
mm
Sw2
17
17
mm
최소 하중
7.0
7.0
N
최대 하중
16.0
16.0
N
질량
20
20
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성