PMXSL12up
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxsl_up.prj},{NB=PMXSL12up},{LOAD=L},{TC=M},{MATK=Nylon 6},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=33~38 HRC},{STMB=Black Oxide},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{STP=Black Oxide},{MATS=304 Stainless Steel - WPB},{M=12},{P=14},{PTOL=0/-0.018},{D=20},{D1=19.6},{S=6},{B=6},{L=46.0},{L1=12},{L2=6},{L3=3},{SW1=17},{L4=32},{L5=8},{P1=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXSL, PMXSH, PXSL, PXSH up - 인덱스플런저 - 돌출부붙이정밀급타입
BOM
PMXSL12up
부품No.
PMXSL12up
PMXSL12up
하중
Light Load
Heavy Load
Light Load
Heavy Load
나사부분류
Coarse Thread
Fine Thread
Coarse Thread
Fine Thread
노브 재질
Nylon 6
본체 재질
1045 Steel
본체경도
33~38 HRC
본체표면처리
Black Oxide
핀 부 재질
1045 Steel
핀 경도
HV500~600
핀부표면처리
Black Oxide
스프링 재질
304 Stainless Steel - WPB
M
12
12
피치
1.75
1.75
mm
P
14
14
mm
P공차
0/-0.018
0/-0.018
D
20
20
mm
D1
19.6
19.6
mm
S
6
6
mm
B
6
6
mm
L
46.0
46.0
mm
L선택
12
12
mm
L2
6
6
mm
L선택
3
3
mm
Sw1
17
17
mm
최대하중
5.3
5.3
N
최대하중
8.8
8.8
N
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성