PMXPB10
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pmxpb_asmtab.prj},{NB=PMXPB10},{TPS=CT},{MATB=Nylon 6 (Black)},{MATSH=Polyacetal (White)},{MATMB1=1045 Steel},{STMB1=B},{MATMB2=Nylon 6 (Black)},{MATP=1045 Steel},{HARDP=HV500~600},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{M=10},{D=9},{D1=16.1},{D2=19.6},{D3=10},{S=5},{B=5},{L=47.5},{L1=18},{L2=7},{L3=24.0},{L4=6},{S1=5.5},{SW1=14},{SW2=17},{R=3.0},{LOMIN=2.2},{LOMAX=3.0},{MB=12.0},{CH=0.8},{PPATH=pmxpb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PMXPB, PMXPM,PXPM,PXPB - 맞춤핀식인덱스플런저
BOM
PMXPB10
형번
PMXPB10
PMXPB10
Thread Pitch Selection
Coarse Thread
가는나사
Coarse Thread
가는나사
버튼재질
나일론6 (흑색)
샤프트재질
폴리아세탈 (흰색)
본체1재질
S45C
핀표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
본체2재질
나일론6 (흑색)
핀 부 재질
S45C
핀 경도
HV500~600
핀부표면처리
사삼산화철피막
스프링 재질
SUS304
고정용 너트 재질
SWCH
잠금너트표면처리
사삼산화철피막
M
10
10
피치
1.50
1.50
mm
D
9
9
mm
D1
16.1
16.1
mm
D2
19.6
19.6
mm
D3
10
10
mm
S
5
5
mm
B
5
5
mm
L
47.5
47.5
mm
L선택
18
18
mm
L2
7
7
mm
L선택
24.0
24.0
mm
L선택
6
6
mm
S1
5.5
5.5
mm
Sw1
14
14
mm
SW2
17
17
mm
R
3.0
3.0
mm
최소 하중
2.2
2.2
N
최대 하중
3.0
3.0
N
MB
12.0
12.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성