PJLR10-5b
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/pjlr_b.prj},{NB=PJLR10-5b},{TS=L},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=},{OT=-30-80},{M=10},{S=5},{S0=5,10},{MP=10x1.5},{P=1.50},{H=4},{R=2.2},{B=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PJLR, PJHR, PJLRS, PJHRS_b - 스프링플런저 - 육각핀타입
BOM
PJLR10-5b
부품No.
PJLR10-5
PJLR10-5
타입선택
Light Load
Heavy Load
Light Load
Heavy Load
본체 재질
1045 Steel
본체경도
29~35HRC
본체표면처리
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
Black Oxide
Electroless Nickel Plating
핀 부 재질
1045 Steel
핀 경도
57~63HRC(Carburized)
핀부표면처리
Trivalent Chromate
스프링 재질
SWP-B
사용온도
-30-80
deg Celsius
M
10
10
S
5.000
10.000
5.000
10.000
mm
MxP
10x1.5
10x1.5
H
4
4
mm
R
2.2
2.2
mm
l
30
30
mm
L
30
30
mm
B
3
3
mm
최대 하중
5.9 {0.6}
N{kgf}
최소 하중
14.7 {1.5}
14.7 {1.5}
N{kgf}
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성