MPTLT2-1.5
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/mptlt_asmtab.prj},{NB=MPTLT2-1.5},{LS=LL},{MATMB=303 Stainless Steel},{MATN=304 Stainless Steel},{MATS=304 Stainless Steel},{OT=-30~140},{D=2.0},{SS=1.5},{DD=1.0},{D1=2.5},{LL=2.5},{F=0.5},{G=1},{C=0.10},{R=0.30},{PPATH=mpjl_temp.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MPTLT, MPTHT - 소경스프링플런저-테이퍼 형상고정나사타입
BOM
MPTLT2-1.5
부품No.
MPTLT2-1.5
MPTLT2-1.5
하중 선택
경하중용
중하중용
경하중용
중하중용
본체 재질
SUS303
핀재질
SUS 304
스프링 재질
SUS 304
동작온도(℃)
-30~140
D
2.0
2.0
mm
S 선택
1.500
3.000
1.500
3.000
mm
d
1.0
1.0
mm
D1
2.5
2.5
mm
L선택
20.5
20.5
mm
l
2.5
2.5
mm
F
0.5
0.5
mm
G
1
mm
R
0.30
0.30
mm
최소 하중
0.49
0.49
N
최대 하중
0.98
0.98
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성