JJPPN3-2.5
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/jjppn_asmtbl.prj},{NB=JJPPN3-2.5},{MATPE=Polyacetal},{MATP=SK},{MATSP=Stainless Steel},{MATSL=SK},{MATC=BS},{TYPE=JJPPN},{M1=3 (Coarse)},{D=2.5},{H=3.5},{MM=2.5},{B=6.0},{L1=19},{T=1.0},{L=15},{TT=1.0},{DD=2.25},{D1=1.72},{L2=7.0},{LMIN=0.392},{LMAX=3.432},{P=0.500},{ALT=},{PPATH=jjppn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
JJPPN - 누름핀
BOM
JJPPN3-2.5
형번
JJPPN3-2.5
JJPPN3-2.5
핀선단(1)재질
폴리아세탈
핀부 (2)재질
SK
스프링(3)재질
스테인리스
슬리브 (4)재질
SK
칼라재질(5)
BS(황동)
M
3(일반나사)
3(일반나사)
D
2.5
2.5
mm
H
3.5
3.5
mm
m
2.5
2.5
mm
B
6.0
6.0
mm
L선택
19
19
mm
T
1.0
1.0
mm
L
15
15
mm
t
1.0
1.0
mm
(d)
2.25
2.25
mm
d1
1.72
1.72
mm
(L2)
7.0
7.0
mm
최소 하중
0.392
0.392
N
최대 하중
3.432
3.432
N
너트부속
사용불가
사용불가
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성