BPRL6-15
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/bprh_asmtab.prj},{NB=BPRL6-15},{LS=L},{M=6},{L=15},{L1=15,20},{L2=15,20,30,40},{DD=3.0},{S=0.8},{A=10.0},{B=10},{B1=5},{C=11.5},{E=6},{H=4.0},{LL=3.0},{PPATH=bprl_asmtpl.prj},{P=1.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BPRL, BPRH - 볼플런저-육각홀붙이볼트타입
BOM
BPRL6-15
부품No.
BPRL6-15
BPRL6-15
하중 선택
Light
Heavy
Light
Heavy
본체 재질
SCM435
본체경도
29~35HRC
본체표면처리
사삼산화철피막
볼 재질
SUJ2
볼경도
55HRC~
스프링 재질
SWP-B 스프링용강
스페이서 재질
SUS 304
동작온도(℃)
-30~80
M
6
6
L선택
15
20
30
40
15
20
30
40
mm
d
3.0
3.0
mm
S
0.8
0.8
mm
A
10.0
10.0
mm
B1
5
5
mm
E
6
6
mm
l
3.0
3.0
mm
최소 하중
5.1
5.1
N
최대 하중
15.3
15.3
N
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성