BMPJ4body
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/bmpj_mb.prj},{NB=BMPJ4body},{LS=P},{MATMB=1045 Steel},{HARDMB=29~35HRC},{STMB=Black Oxide},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARDB=55HRC~},{MATSSPR=SWP-B},{MATS=304 Stainless Steel},{OT=-30~80},{M=4},{PITCH=0.50},{DD=2.5},{S=0.8},{L=9},{LL=1.5},{B=2.0},{ALPHA=12},{A=2.20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMPJ, BMSJ_body - 볼플런저-가는나사타입
BOM
BMPJ4body
부품No.
BMPJ4
BMPJ4
하중 선택
경하중용
중하중용
경하중용
중하중용
본체 재질
S45C
본체경도
29~35HRC
본체표면처리
사삼산화철피막
볼 재질
SUJ2
볼경도
55HRC~
스프링 재질
SWP-B
스페이서 재질
SUS 304
사용온도
-30~80
deg Celsius
M
4
4
피치 (가는나사)
0.50
0.50
mm
d 금속볼
2.5
2.5
mm
S 금속볼
0.8
0.8
mm
L
9
9
mm
l
1.5
1.5
mm
B
2.0
2.0
mm
최소 하중
2.0
2.0
N
최대 하중
4.9
4.9
N
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성