AJTN6-20
Misumi
誘명꽣
위치결정 가이드 부품/ 플랜저
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/15_locating_components/ajts.prj},{NB=AJTN6-20},{TRS=CT},{MAT=JIS},{ST=BO},{M=6},{HS=20},{H=20,'20',25,'25',30,'30'},{H11=10},{H22=4.0},{T=10},{MC=6x1.0},{MCMIN=4.917},{MF=6x0.75},{MFMIN=5.188},{MMAJ=6},{L1=32},{L22=34},{W1=16},{W22=18},{P01=24},{P22=26},{S=5},{DD1=4.5},{E1=6},{F1=1},{G1=1.0},{P11=1.000},{P12=0.750}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
AJTN, AJTNM, AJTNS, AJTS, AJTSM, AJTSS - 위치결정조정나사블록-T형타입
BOM
AJTN6-20
부품No.
AJTN6-20
AJTN6-20
나사선택
일반나사
일반나사
일반나사
일반나사
재질
SS400상당
SUS 304
SS400상당
SUS 304
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
M - 나사 크기
6
6
H 선택
20
25
30
20
25
30
mm
H1
10
10
mm
T
10
10
mm
Mx 피치
6x1.0
6x1.0
L
32
32
mm
W
16
16
mm
P1
24
24
mm
S
5
5
mm
d1
4.5
4.5
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성