PKB6000ZZ
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pkb6001zz.prj},{NB=PKB6000ZZ},{MAT=PEEK (Heat Resistance, Chemical Resistance)},{MATRE=Alumina Ceramics},{OT=-50 ~ +180},{BN=6000ZZ},{DD=10},{DDTOL=+/-0.03},{D=26},{DTOL=+0.08/0},{B=8},{BTOL=+/-0.1},{CC=0.3},{DSMIN=12},{DSMAX=13.8},{DDHH=24},{AL=3.0},{ARF=1000},{MASS=5.1},{AA=7.33800},{BB=1.900},{C=0.3},{D1=14.8000},{D2=20.8000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PKB625ZZ, PKB626ZZ, PKB628ZZ, PKB6000ZZ, PKB6001ZZ, PKB6002ZZ, PKB6003ZZ, PKB6004ZZ, - 수지베어링 PEEK
BOM
PKB6000ZZ
형식
PKB6000ZZ
PKB6000ZZ
본체/리테이너재질
PTFE (내열성, 내약품성)
전동체 재질
알루미늄 세라믹
사용온도
-50 ~ +180
°C
베어링 품번
6000ZZ
6000ZZ
d
10
10
mm
d 허용공차
+/-0.03
+/-0.03
mm
D
26
26
mm
D공차
+0.08/0
+0.08/0
mm
B
8
8
mm
B 공차
+/-0.1
mm
c
0.3
0.3
mm
부착관계치수 Ds (최소)
12
12
mm
부착관계치수 DS (최대)
13.8
13.8
mm
부착관계치수 dh (최대)
24
24
mm
허용하중에 대하여
3.0
3.0
kgf/1pc.
허용회전수
1000
1000
rpm
질량 (참고)
5.1
5.1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성