PDRUP25
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/pdrup_asmtab.prj},{NB=PDRUP25},{TS=1},{D=25},{JIS=UC205D1},{H=36.5},{L=84},{L1=56},{A=38},{TT=15},{T1=12},{H1=72},{B=34.1},{S=14.3},{CR=14.0},{COR=7.85},{M1L=7},{MASS=700},{RLD=35.5},{RLC=27.5},{LB1=50.60},{LB2=33.9},{LD1=32},{LD2=22},{LD3=18},{LD4=19.8},{LD5=35.5},{NCL=1.2},{KCL=14.8},{R1=3},{R2=6.0},{PPATH=pdrup/pdrup_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
PDRUP,PDRUPN - Ball Bearing Units -Pillow Shaped Narrow Type-
BOM
PDRUP25
형번
PDRUP25
PDRUP25
TYPE
PDRUP
하우징 재질
Cast Iron Class No.30
Material of Bearing
52100 Bearing Steel
Material of Rubber Seal
Nitrile Rubber
Material of Set Screw
4137 Alloy Steel
Precision
JIS B 1558/JIS B 1514/JIS B 1559
Operating Temperature
-15 ~+100
°C
Type Selection
Lubrication Type
Oil-Free Type
Lubrication Type
Oil-Free Type
D
25
25
mm
JIS Nominal
UC205D1
UC205D1
H
36.5
36.5
mm
L
84
84
mm
L1
56
56
mm
A
38
38
mm
M
M10x1.5
M10x1.5
t
15
15
mm
H1
72
72
mm
B
34.1
34.1
mm
S
14.3
14.3
mm
Basic Load Rating Cr (Dynamic)
14.0
14.0
kN
Basic Load Rating Cor (Static)
7.85
7.85
kN
M1
M5x0.8
M5x0.8
Mass
700
700
g
PPATH
pdrup/pdrup_asmtpl.prj
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성