MTSFR20
Misumi
誘명꽣
사다리꼴 나사/슬라이드 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/10_lead_screws/mtsfr.prj},{NB=MTSFR20},{TS=F},{THDS=R},{DD=20},{PITCH=4.0},{D=32},{L1=40},{D1=56},{T=6},{PCD=42},{K=6.6},{W=34},{W1=42},{ADT=9.81},{MASS1=260},{MASS2=219},{MASS3=220},{MASS4=224}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MTSFR, MTSFL, MTSNR, MTSNL, MTSGR, MTSGL, MTSCR - 30도 사다리꼴나사용너트 -플랜지용타입-
BOM
MTSFR20
형번
MTSFR20
MTSFR20
타입선택
원형 플렌지
2면플랜지2홀
2면플랜지4홀
사각플렌지
원형 플렌지
2면플랜지2홀
2면플랜지4홀
사각플렌지
재질
C6782
나사선택
오른나사
왼나사
오른나사
왼나사
d
20
20
mm
피치P
4.0
4.0
mm
D
32
32
mm
L1
40
40
mm
D1
56
56
mm
T
6
6
mm
P.C.D.
42
42
mm
K
6.6
6.6
mm
W
34
34
mm
W1
42
42
mm
동적 허용추진력
9.81
9.81
kN
질량
260
260
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성