BGSTZ6-40
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/bgstz_asmtab.prj},{NB=BGSTZ6-40},{TS=Z},{MATS=52100 Bearing Steel},{HARDS=58HRC~},{MATB=52100 Bearing Steel},{HARDB=58HRC~},{MATBR=C3604},{MATBA=52100 Bearing Steel},{HARDBA=58HRC~},{MATRR=Spring Steel},{HARDRR=44HRC~},{D=6},{DTOL=0/-0.005},{L=40},{L1=[40-90/1]},{Y=19},{F=7},{D1=11},{D1TOL=0/-0.011},{M=M3},{MMAX=3},{MMIN=2.459},{DD=8},{STROKE=15},{PPATH=bgstz_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BGSTZ, BGSTA - 미니츄어볼가이드세트-고정링붙이
BOM
BGSTZ6-40
부품No.
BGSTZ6-40
BGSTZ6-40
형선택
스탠다드
탭
스탠다드
탭
샤프트 재질
SUJ2
축경도
58HRC~
부시 재질
SUJ2
부시경도
58HRC~
볼 리테이너 재질
C3604
볼 소재
SUJ2
볼경도
58HRC~
스냅링 재질
스프링용강
고정링경도
44HRC~
D
6
6
mm
D 허용공차
0/-0.005
mm
L지정 1mm단위
mm
값 입력 L
L지정 1mm단위
mm
cm
inch
ft
확인
Y
19
19
mm
F
7
7
mm
D1
11
11
mm
D1 공차
0/-0.011
0/-0.011
mm
M 일반나사
M3
M3
d
8
8
mm
최대 스트로크
15
15
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성