??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SCJKJL, PSCJKJL, SSCJKJL - 固定环 - 带固定把手紧凑型-(可节省空间)-侧面安装孔型-标准型
明细表
SCJKJL15-M
零件No.
固定环材质
固定环表面处理
固定把手材质
锌压铸
固定把手部表面处理
静电喷涂
把手螺纹部材质
SUM22L
把手螺纹部表面处理
黑色铬酸盐光泽处理
D
mm
把手颜色
把手
B
12 mm
D1
mm
D1 公差
M
5 mm
M1
d
5.5 mm
P2
mm
Y2
mm
R
5.5 mm
W
1.5 mm
X
mm
Y
mm
(Z)
mm
C
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型