SL-SSTHIR15
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/sl_ssthir_asmtab.prj},{NB=SL-SSTHIR15},{CO=DE},{D=15},{DTOL=+0.018/0},{DX=15},{N=2.5},{L=30},{D1=20},{H=40},{T=6.0},{LL=21},{M=M4},{M2=4},{M4='M4'},{P=30},{K=32},{W=24},{P1=30},{F=0},{DD11=4.5},{ALT1=},{PPATH=sl_ssthir/sl_ssthir_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SL-SSTHIR, SH-SSTHIR, SHD-SSTHIR - Precision Cleaning Shaft Supports - Bracket Shaped - Inlay Type - Round Flange
BOM
SL-SSTHIR15
Part Number
SL-SSTHIR15
SL-SSTHIR15
Cleaning Options
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
Degreasing
Precision Cleaning
Electro Polish & Precision Cleaning
D
15
15
mm
홀더부 두께(N)
2.5
2.5
mm
L
30
30
mm
D1
20
20
mm
H
40
40
mm
T
6.0
6.0
mm
l
21
21
mm
M(일반나사)
M4
M4
P
30
30
mm
K
32
32
mm
W
24
24
mm
P1
30
30
mm
F
0
0
mm
d1
4.5
4.5
mm
육각홀붙이 고정나사 부속
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)없음
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)있음
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)없음
MB(육각홀붙이 고정나사 부속)있음
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성