Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
BCE2000-24MP 50
Mini Motor
GEAR
Direct current 24V
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/gear/linea_dc/bce2000-24mp_asmtab.prj},{NB=BCE2000-24MP 50},{TYP=BCE2000-24MP},{I=50},{CPL=B3/B14},{OPT=-},{SMAT=STD},{AS=CE},{SV=24Vdc},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP65 (CEI EN 60529)},{PPATH=bce2000-24mp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mini Motor
Description
BCE2000-24MP - Direct current worm gearmotor with planetary reduction stage
Bill of material
BCE2000-24MP 50
Type
BCE2000-24MP
Ratio
50
75
125
225
300
400
50
75
125
225
300
400
Gearbox info
Reversible worm+planetary - 80% efficiency
Coupling
B3/B14
Shaft and screws material
Std - Steel
Opt - Stainless steel
Std - Steel
Opt - Stainless steel
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
Absorbed power
60W
Delivered power
37W
Motor speed
2800rpm
Gearbox output speed
56rpm
Rated torque
5,27Nm
Supply voltage
24Vdc
Supply current
2,5A
Cooling
Natural
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
Storage temperature
-20÷60 °C
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
Protection degree
IP65 (CEI EN 60529)
Weight
2,00 kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성