??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
XCF - Motoriduttore asincrono a vite senza fine
Lista materiale
XCF5T2 5 B3S
Tipo
XCF5T2
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine reversibile - Efficienza 90%
Forma di attacco
Standard applicabile
Lubrificante
Uso alimentare (NSF H1)
Materiale mozzo e viti
Acciaio INOX
Albero di uscita optional
Potenza resa
290W
Velocità del motore a vuoto
2800rpm
Velocità al riduttore a vuoto
560rpm
Coppia nominale
4,4Nm
Tensione di alimentazione
230/400 Vac - 50Hz
Corrente assorbita
1,56/0,9 A
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP67 (CEI EN 60529)
Peso
13,10 kg
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD