Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Mini Motor
생성됨: 11.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mini Motor
PAEF4T2 48,7 B3
Mini Motor
CLEAN
F series - Food & Beverage
Powered by
CAD모델 선택
{minimotor/clean/serie-f/paef_asmtab.prj},{NB=PAEF4T2 48,7 B3},{ST=THREE PHASE},{TYP=PAEF4T2},{I=48,7},{CPL=B3},{AS=CE},{LUB=Food grade (NSF H1)},{SMAT=Stainless steel},{DP=130W},{NLMS=2800rpm},{SC=0,65/0,38 A},{CLN=Natural},{USE=0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl},{STEMP=-20÷60 °C},{W=F (CEI EN 60034-1)},{IP=IP67 (CEI EN 60529)},{PPATH=paef_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mini Motor
Description
PAEF - Asynchronous coaxial gearmotor with gear pairs and planetary reduction stage
Bill of material
PAEF4T2 48,7 B3
Type
PAEF4T2
Ratio
48,7
67
83,6
119,7
164,6
205,2
293,9
404,1
503,8
721,4
992
1236,8
1770,9
48,7
67
83,6
119,7
164,6
205,2
293,9
404,1
503,8
721,4
992
1236,8
1770,9
Gearbox info
Parallel-axis gears + planetary - 89% total efficiency
Coupling
B3 with foot ✔
B3 with foot
B3 with foot
B5 flanged
B5 flanged
Applicable standard
CE
UL
CE
UL
Lubricant
Food grade (NSF H1)
Shaft and screws material
Stainless steel
Delivered power
130W
No-load motor speed
2800rpm
No-load gearbox output speed
57rpm
Rated torque
19,9Nm
Supply voltage
230/400 Vac - 50Hz
Supply current
0,65/0,38 A
Cooling
Natural
Use
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m amsl
Storage temperature
-20÷60 °C
Insulation class
F (CEI EN 60034-1)
Protection degree
IP67 (CEI EN 60529)
Weight
8,95 kg
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성