MXAD-14-N-G-W-AC220
MINDMAN
Process Valves
MXAD
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/process_valves/mxad/mxad_af.prj},{NB=MXAD-14-N-G-W-AC220},{MODEL=MXAD},{BM=},{PS=14},{CODE=},{SM=N},{COIL=G},{FLUID=-W},{VOLTAGE=AC220},{PT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MXAD-AF - 2/2 WAY N.C. DIAPHRAGM TYPE DIRECT ACTING SOLENOID VALVE
Bill of material
MXAD-14-N-G-W-AC220
Model
MXAD
Bady mal
Blank:Brass
S:S.Steel
Blank:Brass
S:S.Steel
Pipe size
14:3/8"
15:1/2"
20:3/4"
25:1"
35:1 1/4"
40:1 1/2"
50:2"
14:3/8"
15:1/2"
20:3/4"
25:1"
35:1 1/4"
40:1 1/2"
50:2"
Code
-
-
mm
Seal matl
N:NBR
V: Viton
S:Silicon
J:EPDM
N:NBR
V: Viton
S:Silicon
J:EPDM
mm
Coil
G:Square DIN
G:Square DIN
mm
Fluid
W:Water
A:Air
G:Gas
LO: Light oil
VA: Vacuum
W:Water
A:Air
G:Gas
LO: Light oil
VA: Vacuum
mm
Voltage
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
AC220V(50/60)Hz
AC110V(50/60)Hz
DC24V
mm
Port thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
Blank:Rc thread
G:G thread
NPT:NPT thread
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성