MACD-2050-1-M20x1.5
MINDMAN
Other auxiliary equipments
Shock absorber
MACD-Shock absorbers(Dual-side buffering)
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/other_auxilary_equipment/shock_absorbers/macd/macd_2050.prj},{NB=MACD-2050-1-M20x1.5},{MODEL=MACD-2050-1},{TD=M20x1.5},{TD1=20.0},{ST=50},{A=276.6},{B=145.0},{C=17.8},{D=6.0},{E=15.8},{F=134.0},{G=3.0},{H=26.0},{I=7.0},{WT=470}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MACD-2050 - Shock absorbers(Double cushion)
Bill of material
MACD-2050-1-M20x1.5
Model
MACD-2050-1
MACD-2050-1
Thread
M20x1.5
Stroke
50
mm
A
276.6
mm
B
145.0
mm
C
17.8
mm
D
6.0
mm
E
15.8
mm
F
134.0
mm
G
3.0
mm
H
26.0
mm
I
7.0
mm
Weight (g)
470
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성