MAFR311-8A
MINDMAN
Air-units
F.R.Unit
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_units/f_r_unit/mafr311.prj},{NB=MAFR311-8A},{MODEL=MAFR311},{PS=8A},{PR=},{DIRECTION=},{PT=},{PG=},{BK=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MINDMAN
Description
MAFR311 - F.R. unit
Bill of material
MAFR311-8A
Model
MAFR311
Port Size
8A:1/4
10A:3/8
8A:1/4
10A:3/8
Adjustable Press. Range
Blank: 0.1~1 MPa(T-handle)
17K: 0.17~1.75 MPa( hex head screw)
Blank: 0.1~1 MPa(T-handle)
17K: 0.17~1.75 MPa( hex head screw)
Flow Direction
Blank: Left to right
R: Right to left
Blank: Left to right
R: Right to left
Port Thread
Blank: Rc thread
G: G thread
NPT: NPT thread
Blank: Rc thread
G: G thread
NPT: NPT thread
Pressure Gauge
Blank: Without
C: External pressure gauge (PG-50S2)
Blank: Without
C: External pressure gauge (PG-50S2)
Bracket
Blank: Without bracket
B: L type bracket(B1-MAR311)
Blank: Without bracket
B: L type bracket(B1-MAR311)
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성