Michaud Chailly A9-36AT5-25F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_36at5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36AT5-25F},{REF=A9-36AT5-25F},{SCHEMA=6F},{DENTS=25},{D1=8},{D2=44},{D3=39,79},{D4=38.55},{D5=26},{L1=36},{L2=30},{POIDS=0.12},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=36 BAT 5 25},{CNSORDERNO=60036025},{N=209},{I=33.0},{MAT=Al},{PPATH=a9_at5/a9_at5_asmtpl.prj},{TYPE=2F},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-36AT5 - Poulie dentée monobloc profil AT5 pas 5 mm pour courroie largeur 25 mm - Aluminum
Nomenclature
Michaud Chailly A9-36AT5-25F
Référence
A9-36AT5-25F
A9-36AT5-25F
SCHEMA
6F
6F
Nbr de dents
25
25
D1
8
8
mm
D2
44
44
mm
D3
39,79
39,79
mm
D4
38.55
38.55
mm
D5
26
26
mm
L1
36
mm
L2
30
mm
POIDS
0.12
0.12
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성