Michaud Chailly A9-36-14M55-7237
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_htd
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_htd/midas_a9_14m.prj},{NB=michaud_chailly_A9-36-14M55-7237_28},{REF=A9-36-14M55-7237},{M=Acier},{S=3F},{ND=36},{D1=28},{D2=168},{D3=160.43},{D4=157.68},{D6=-},{D7=99},{VERS=4.000},{D=72},{L2=70},{L3=22.5},{REF1=7237},{L2MA=23.000},{PAS=14},{PCL=55},{D2IN=168.000},{D6IN=0.000},{D7IN=99.000},{L3IN=22.500},{D1IN=28,30,32,35,38,40,42,45,48,50,55,60},{D5IN=0.000},{HIN=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{N=0.000},{WEB=WWW},{REF2=A9-36-14M55}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MIDAS A9-14M - Poulie dentée HTD à moyeu de serrage Midas - Pas 14 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-36-14M55-7237
Reference
A9-36-14M55-7237
A9-36-14M55-7237
Matière
Acier
Acier
Schéma
3F
3F
Nombre de dents
36
36
D1
28.000
30.000
32.000
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
48.000
50.000
55.000
60.000
28.000
30.000
32.000
35.000
38.000
40.000
42.000
45.000
48.000
50.000
55.000
60.000
mm
D2
168
168
mm
D3
160.43
160.43
mm
D4
157.68
157.68
mm
D6
-
-
mm
D7
99
mm
H8
72
mm
L2
70
70
mm
L3
22.5
22.5
mm
N° du moyeu
7237
mm
Pas
14
mm
Courroie HTD largeur
55
55
mm
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성