Michaud Chailly A9-27L100-1108
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9l100.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27L100-1108},{DESCRIPTION=TL 27 L 100},{REF=A9-27L100-1108},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=5F},{DENTS=27},{MOYEU=1108},{ALESAGE=28},{D2=87},{D3=81.86},{D4=81.10},{D5=0},{D6=60},{L1=22},{L2=32},{L3=10.0},{POIDS=0.83},{INFOS=INFOTEXTE},{CNSORDERNO=21100027},{TYPE=16F},{MAT=St},{N=315},{I=72.0},{PPATH=ma_a9_l/ma_a9l_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle MA A9L100 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie - Pas 9,525 mm (3/8") pour courroie largeur 25,4 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-27L100-1108
Référence
A9-27L100-1108
A9-27L100-1108
MATIERE
Acier
Acier
SCHEMA
5F
5F
Nbr de dents
27
27
N° du moyeu
1108
1108
Alesage maxi du moyeu
28
28
mm
D2
87
87
mm
D3
81.86
81.86
mm
D4
81.10
81.10
mm
D5
0
0
mm
D6
60
60
mm
L1
22
22
mm
L2
32
32
mm
L3
10.0
10.0
mm
POIDS
0.83
0.83
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성