Michaud Chailly A9-26H075F
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/a9_h075.prj},{NB=michaud_chailly_A9-26H075F},{REF=A9-26H075F},{MAT=Acier},{SCHEMA=6F},{DENTS=26},{D1=12},{D2=111},{D3=105.11},{D4=103.73},{D5=80},{L1=40},{L2=26.4},{POIDS=2.19},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=2F},{N=322},{I=94.0},{VER=75},{PPATH=a9_hxx/a9_h_asmtpl.prj},{DESCRIPTION=26 H 075},{CNSORDERNO=15075026},{WEB=WWW}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle A9-H075 - Poulie dentée monobloc pas 12,7mm (1/2") pour courroie largeur 19,05 mm
Nomenclature
Michaud Chailly A9-26H075F
Référence
A9-26H075F
A9-26H075F
Matière
Acier
Acier
SCHEMA
6F
6F
Nbr de dents
26
26
D1
12
12
mm
D2
111
111
mm
D3
105.11
105.11
mm
D4
103.73
103.73
mm
D5
80
80
mm
L
40
40
mm
F
26.4
mm
POIDS
2.19
2.19
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성