Michaud Chailly H13-5/2-1-E/E
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Distributeurs
Distributeur ISODistributeur ISO
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/distributeur/h13_iso/h13_5_2_e_e.prj},{NB=michaud_chailly_H13-5/2-1-E/E},{REF=H13-5/2-1-E/E},{ISO=1},{RAC=G1/4},{L1=89},{L2=36},{L3=18},{L4=147.3},{L5=87.6},{L6=43.8},{L7=30},{L8=6},{L9=42},{L10=28},{H1=106},{H2=74},{H3=38},{H4=9.0},{D1=M 5},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{TNR=159690},{TYP=JMN1H-5/2-D-1-C},{VERS=1.000},{NDR=5.000},{KDR=4.134}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle H13-5/2-E/E - Distributeur ISO 5/2 à commande électrique bistable
Nomenclature
Michaud Chailly H13-5/2-1-E/E
Référence
H13-5/2-1-E/E
H13-5/2-1-E/E
Taille ISO
1
1
mm
Raccordement embase pneumatique
G1/4
G1/4
L1
89
89
mm
L2
36
36
mm
L3
18
18
mm
L4
147.3
147.3
mm
L5
87.6
87.6
mm
L6
43.8
43.8
mm
L7
30
mm
L8
6
6
mm
L9
42
42
mm
L10
28
28
mm
H1
106
106
mm
H2
74
74
mm
H3
38
38
mm
H4
9.0
9.0
mm
D1
M 5
M 5
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성