Michaud Chailly B3-20-45
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire jusqu'à 50 kg
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_50/b3_20.prj},{NB=michaud_chailly_B3-20-45_0},{REF=B3-20-45},{LONGUEUR=450},{COURSE=457},{COURSEX=0},{L1=0},{L2=0},{L3=320},{L4=0},{L5=392},{L6=0},{L7=352},{L8=0},{CHARGE=50},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=1.37},{BB1=9.5},{BH1=4.6},{ZTN=83024900},{BEZ=DZ 3832 DO},{ARTNR=64901845},{PPATH=b3_20/b3_20_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-20 - Glissière - Course 100% - Avec déconnexion et blocage 2 positions
Nomenclature
Michaud Chailly B3-20-45
Référence
B3-20-45
B3-20-45
glissière
450
450
mm
COURSE
457
457
mm
COURSEX
mm
값 입력 COURSEX
mm
cm
inch
ft
확인
L1
0
0
mm
L2
0
0
mm
L3
320
320
mm
L4
0
0
mm
L5
392
392
mm
L6
0
0
mm
L7
352
352
mm
L8
0
0
mm
maxi par paire
50
50
kg
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
Weight / Pair
1.37
1.37
kg
Slot width
9.5
mm
Long hole bore
4.6
mm
Customs tariff number
83024900
Designation
DZ 3832 DO
Product No.
64901845
64901845
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성