Michaud Chailly B3-090-28R
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_090.prj},{NB=michaud_chailly_B3-090-28R_0A droite},{REF=B3-090-28R},{BLOCAGE=A droite},{LONGUEUR=711},{COURSE=711},{COURSEX=0},{L1=127},{L2=190.5},{L3=0.0},{L4=0.0},{L5=500.1},{L6=560.3},{L7=585.7},{L8=604.8},{L9=0},{L10=0.0},{L11=0.0},{L12=609.6},{L13=666.8},{L14=685.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{LW=227},{GEW=3.46},{BZ=DZ 9308-711},{ARTNR0=64905428},{ARTNR1=64905228},{TN=dz_9308_dummy_28},{PPATH=b3_090/b3_090_sbl.prj},{ZTN=83024900},{SEITENAUSWAHLVIS=rechts}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-090 - Glissière - Course 100% - Verrouillage deux positions - Charge maxi par paire : 154 à 227 Kg
Nomenclature
Michaud Chailly B3-090-28R
Référence
B3-090-28R
B3-090-28R
BLOCAGE
A droite
A droite
LONGUEUR
711
711
mm
±3.3
711
711
mm
COURSEX
mm
값 입력 COURSEX
mm
cm
inch
ft
확인
L1
127
127
mm
L2
190.5
190.5
mm
L3
0.0
0.0
mm
L4
0.0
0.0
mm
L5
500.1
500.1
mm
L6
560.3
560.3
mm
L7
585.7
585.7
mm
L8
604.8
604.8
mm
L9
0
0
mm
L10
0.0
0.0
mm
L11
0.0
0.0
mm
L12
609.6
609.6
mm
L13
666.8
666.8
mm
L14
685.8
685.8
mm
Informations
정보
INFOTEXTE
WEB
WWW
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성