Emile Maurin B3-030-45
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_030.prj},{NB=emile_maurin_B3-030-45_0},{REF=B3-030-45},{L=450},{COURSE=473.5},{COURSEX=0},{L1=160},{L2=192},{L3=320},{L4=352},{L5=128},{L6=160},{CHARGE=170 / 150},{WEB=WWW},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=b3_030/b3_030_sbl.prj},{ZTN=83024900},{GEW=2.56},{ARTNR=64944045},{BEZ=DS 5321-450},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Description
Modèle B3-030 - Glissière inox - Course +100% - Charge maxi par paire : 100 à 180 kg
Nomenclature
Emile Maurin B3-030-45
Référence
B3-030-45
B3-030-45
Slide length
450
450
mm
COURSE
473.5
473.5
mm
COURSEX
mm
값 입력 COURSEX
mm
cm
inch
ft
확인
L1
160
160
mm
L2
192
192
mm
L3
320
320
mm
L4
352
352
mm
L5
128
128
mm
L6
160
160
mm
CHARGE
170 / 150
170 / 150
kg
WEB
WWW
Informations
정보
INFOTEXTE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성