카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
722113541100
Metalwork
Valves
Valves
VALVES MINIMACH
spare
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/valves/valves_series_minimach/spare/plt_10_same_side.prj},{NB=722113541100},{DC=PLT-10 722113541100},{FA=Solenoid valves series \"PLT-10\"},{PO=Base and Connection on same side},{PC=Plug-in},{T=0.6 mm},{P=0.8 W},{V=24VDC},{MC=manual monostable},{VERS=Standard},{W=12},{VER=2},{VERS2=4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
PLT-10 with base and connection on the same side - Solenoid valve
Bill of material
722113541100
Code
722113541100
Family
Solenoid valves series "PLT-10"
Positioning
Base and Connection on same side
Power connection
Plug-in
Through Ø
0.6 mm
mm
Power
0.8 W
Watt
Voltage
24VDC
Volt
LED
LED
Manual control
manual monostable
Version
Standard
Manual
with
Operating pressure
3÷7
bar
Flow rate at 6
9
NI/min
TMax coil T at 24VDC
93
°C
Weight
12
g
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성