카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W0910300011
Metalwork
Valves
Process valves multiple fluids
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID
SOLENOID VALVES, SERIES EV-FLUID, DIRECT ACTING
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/valves/process_valves_multiple_fluids/solenoid_valves_series_ev_fluid/solenoid_valves_series_ev_fluid_direct_acting/stainless_steel_valve_body_v_2_2_nc.prj},{NB=W0910300011},{TP=1/4''},{NDM=13.157},{AH=3.5},{KV=0.32},{TC=2},{AC=0÷10},{DC=0÷8},{W=240},{GU=0},{A=11},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
VERSION 2/2 NC, Stainless steel valve body
Bill of material
W0910300011
Code
W0910300011
W0910300011
Threaded port
1/4''
1/4''
Air hole Ø
3.5
3.5
mm
Kv factor
0.32
0.32
m^3/h
Type of coil
2
2
Operating pressure * AC
0÷10
0÷10
bar
Operating pressure * DC
0÷8
0÷8
bar
Weight
240
240
g
Gaskets
NBR gaskets
FKM/FPM gaskets
EPDM gaskets
PTFE gaskets
NBR gaskets
FKM/FPM gaskets
EPDM gaskets
PTFE gaskets
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성