카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
9200716X
Metalwork
FRL units
Precision pressure regulators
Proportional precision pressure regulator SYNTRONIC series
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/precision_pressure_regulators/syntronic_series/accessories/mounting_bracket.prj},{NB=9200716X},{CODE=9200716X},{A=41.5},{B=20},{C=12.7},{D=5.5},{E=7},{F=3},{G=0.8},{H=25},{L=43.8},{M=46.5},{N=47.0},{DC=Mounting bracket SY1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Mounting bracket
Bill of material
9200716X
Code
9200716X
A
41.5
mm
B
20
mm
C
12.7
mm
D
5.5
mm
E
7
mm
F
3
mm
G
0.8
mm
H
25
mm
L
43.8
mm
M
46.5
mm
N
47.0
mm
Description
Mounting bracket SY1
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성