카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
W0700501001
Metalwork
Actuators
Cylinders series ISO 15552
Accessories and Spares
Accessories for ISO 15552
Guide unit for ISO 15552 configurator
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cyl_ser_iso_15552/accessories_spares/accessories_15552/guide_unit/guide_unit_asmtab.prj},{NB=W0700501001 / 0},{IDNR=},{DI=50},{TYPE=1},{HUB=1},{HUBST=0},{D=6},{E=46.5},{E2=100},{F=M8},{F1=8.5},{F2=6},{G=24},{H=45},{L1=106},{PPATH=guide_unit_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Guide unit for cylinders series ISO 15552
Bill of material
W0700501001
Code
W0700501001
W0700501001
mm
Ø Diameter
50
50
mm
Type
U profile
H profile, with bronze bushing
H profile, with ball bushing
U profile
H profile, with bronze bushing
H profile, with ball bushing
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Rod position
mm
값 입력 HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
A
66
66
mm
A1
63
63
mm
B
125
125
mm
B1
120
120
mm
C
59
59
mm
C1
15
15
mm
CH
22
22
mm
D
6
mm
E
46.5
46.5
mm
E1
46.5
46.5
mm
E2
100
100
mm
E3
80
80
mm
F
M8
M8
F1
8.5
8.5
mm
F2
6
mm
G
24
24
mm
H
45
45
mm
I
96
96
mm
L
130
130
mm
L1
106
106
mm
M
65
65
mm
N
25
25
mm
O
6.3
6.3
mm
O1
6.3
6.3
mm
S
16
16
mm
U
0
mm
Weight
1903.13
1903.13
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성