카탈로그: MecVel
생성됨: 29.06.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MecVel
ALI3-FCM/0050/0/M02/T/277/480/60/-/IP65/-/M0/1/2FCM0/IP65/P1/A1
MecVel
ALI3
Powered by
CAD모델 선택
{mecvel/ali3/ali3_fcm_ca_asmtab.prj},{NB=ALI3-FCM/50/0/M02/277/480/60/T/-/IP65/-/1/No/0/2FCM0/IP65//P1/A1////},{IDNR=ALI3-FCM},{CM=No},{C=50},{CC=0},{CX=[50:655]},{VS=M02},{FMAX=2800},{VEL=14},{GRM=56},{NP=2},{MOT=CA},{MOTX=1},{TIPO=T},{TS1=277/480/60},{TENSIONEX='277/480/60','220/380/60','254/440/60','480/830/60','230/400/50','190/330/50','208/360/50','400/690/50'},{TIPOX='T','AT','M','AM'},{FR=-},{GP=IP65},{OO=-},{ENC=No},{OM=0},{OMO=1},{FCM=2FCM0},{GP1=IP65},{DA=},{AP=P1},{AA=A1},{OPZ=},{OPZ2=},{OPZ3=},{OPZ5=},{PPATH=ali3_fcm_ca_asm_sbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MecVel
Description
ALI3-FCM-AC - Actuator with magnetic limit switches - AC motor
Bill of material
ALI3-FCM/0050/0/M02/T/277/480/60/-/IP65/-/M0/1/2FCM0/IP65/P1/A1
Type of actuator
ALI3-FCM
Stroke
mm
값 입력 C
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke
mm
값 입력 CC
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Version
M02
M02
FMAX
2800
2800
N
Speed
14
14
mm/s
Gr. motor
56
56
N° Pole
2
Motor power
0.14
0.14
kW
Motor
CA
Type
T
AT
M
AM
T
AT
M
AM
Motor notes
-
Voltage
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
277/480/60
220/380/60
254/440/60
480/830/60
230/400/50
190/330/50
208/360/50
400/690/50
V
Brake
-
-
Protection Class
IP65
IP65
Opzional
No
AB
No
AB
Encoder
No
E05
E06
E07
E08
No
E05
E06
E07
E08
Encoder notes
-
Motor position
M0
M1
M0
M1
E-box position
1.000
2.000
3.000
4.000
1.000
2.000
3.000
4.000
Limit switches
2FCM0
2FCM1
2FCM2
2FCM0
2FCM1
2FCM2
FCMXX
2 Reed NC sensors (3 sensors available only with stroke > 100 mm)
mm
Actuator protection class
IP65
IP65
Antirotation
No
Yes
No
Yes
Rear end position
P1
P2
P1
P2
Frontend
A1
A3
A4
A7
A1
A3
A4
A7
Stainless steel
No
Si
No
Si
Inox notes
-
Painting
No
Yes
No
Yes
Painting notes
-
Safety nut
No
Yes
No
Yes
Viton seals
No
Yes
No
Yes
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성