카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL - CA.130
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Punches and Dies
Die and die bushes punch retainers
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/punches_dies/retainers/ca.prj},{NB=mdl_CA.130},{REF=CA.130},{MAT=Mounting plate: 43/48 HRc / Shock plate: 32/38 HRc},{D=13},{C=45},{G=15},{H=13},{J=15.5},{K=28.5},{L=13},{M=26},{R=9},{R1=9},{S=16},{T=9},{U=8},{U1=9},{Y=9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
CA - Ball-Lock retainer - Square blocks for BL*/BLE*/BLK* punches
Bill of material
MDL - CA.130
Reference
CA.130
CA.130
Material
Mounting plate: 43/48 HRc / Shock plate: 32/38 HRc
Ø D
13
13
mm
C
45
45
mm
G
15
15
mm
H
13
13
mm
J
15.5
15.5
mm
K
28.5
28.5
mm
L
13
13
mm
M
26
26
mm
R
9
9
mm
R1
9
9
mm
S
16
16
mm
T
9
9
mm
U
8
8
mm
U1
9
9
mm
Y
9
9
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성