카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL - BLS.130.071A 8x16
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Punches and Dies
Punches
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/punches_dies/punches/bls.prj},{NB=mdl_BLS.130.071A 8x16},{MAT=A},{D=13},{BALL=8},{P=8.0},{L2=16},{L1=71},{P1=[8:12.9]},{L22=<16>,13,20,25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
BLS - Ball-Lock punches - Round punches - Light Duty
Bill of material
MDL - BLS.130.071A 8x16
Reference
BLS.130.071A 8x16
BLS.130.071A 8x16
Material
Z 160 CDV 12 / 58-62 HRc
Z 90 WDCV 06050402 / 60-64 HRc
Z 90 WDCV 06050402 / 60-64 HRc + TIN
Z 160 CDV 12 / 58-62 HRc
Z 90 WDCV 06050402 / 60-64 HRc
Z 90 WDCV 06050402 / 60-64 HRc + TIN
Ø D
13
13
mm
Ø Ball
8
mm
Ø P
mm
값 입력 P
Ø P
mm
cm
inch
ft
확인
L2
16.000
13.000
20.000
25.000
16.000
13.000
20.000
25.000
mm
L1
71.000
80.000
100.000
125.000
71.000
80.000
100.000
125.000
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성