??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
B02 - Brides (sans vis)
Nomenclature
MDL Europe - B02.006.100
Référence
B02.006.100
A
18.3 mm
B
14.5 mm
C
6 mm
D
10 mm
Nb de bride
de Ø19 à 32 : 3 brides - de Ø40 à 80 : 4 brides
Référence vis
A05.006.012
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés