카탈로그: AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
생성됨: 06.07.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
MDL Porter Besson - BRO.020.034
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Guiding Elements MDL Porter Besson - AFNOR / CNOMO standard
For straight guide
Powered by
CAD모델 선택
{mdl/guiding_elements_afnor_cnomo/straight_guide/bro.prj},{NB=mdl_porter_besson_BRO.020.034_1_30},{REF=BRO.020.034},{MAT=Bronze},{OPT=1},{CA=30},{D1=20},{L=34},{F=16},{E=18},{INFO=Information}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
Description
BRO - Bronze guide bushing with collar
Bill of material
MDL Porter Besson - BRO.020.034
Reference
BRO.020.034
BRO.020.034
Material
Bronze
Option
With mounting clamps and screws
Without mounting clamps and screws
With mounting clamps and screws
Without mounting clamps and screws
Clamp Angle
30°
45°
30°
45°
°
D1
20
20
mm
L
34
34
mm
F
16
16
mm
E
18
18
mm
D2
28
28
mm
D3
32
32
mm
W
4
4
mm
Clamp
B03.006.100
B03.006.100
No. of clamps
2
2
mm
Screw
A05.006.016
A05.006.016
h
12.0
12.0
mm
m
21.5
21.5
mm
N
28.0
28.0
mm
Q1
21.2
21.2
mm
Q2
28.7
28.7
mm
Information
정보
Information
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성